• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo flessibile super famiglia

Tubo flessibile super famiglia

[Features]
· Extremely supple and flexible.
· Working temperature: -20–60℃. Color: green

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-15-20

Codice componente
SF-15-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura di esercizio
(°C)

54.27 €

10 giorni -20~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Diametro interno 15
Diametro esterno(Ø) 20 Caratteristiche Flessibilità / Piegabilità Materia prima PVC
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde Lunghezza standard(m) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico