Tubo a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-6T-50
SP-8T-50
SP-9T-50
SP-12T-50
SP-15T-50
SP-19T-50
SP-25T-50
SP-32T-40
SP-38T-40
SP-50T-20
SP-63T-20
SP-75T-20
SP-90-10
SP-90-20
SP-100-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Fluido applicabile/Uso Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Caratteristiche Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Pressione ammessa
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

126.67 €

1 10 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio611Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza300.95050

169.88 €

1 10 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio813.5Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza400.95050

211.83 €

1 10 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio915Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza450.85050

250.39 €

1 10 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio1218Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza600.75050

344.40 €

1 10 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio1522Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza750.65050

400.04 €

1 10 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio1926Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza950.55050

582.80 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio2533Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza1250.55050

687.54 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio3241Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza1600.44040

888.05 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio3848Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza1900.44040

710.48 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio5062Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza2500.32020

1,416.43 €

2 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio6380Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza3150.32020

1,673.67 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Olio7592Standard / Resistenza agli oli / Trasparenza3750.22020

1,134.67 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria90108Standard / Trasparenza3600.21010

2,269.34 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria90108Standard / Trasparenza3600.22020

1,512.31 €

1 9 giorni Acqua / Sostanze chimiche / Aria100118Standard / Trasparenza4000.21010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio NA Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA
Colore Trasparente Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico