Tubo a spruzzo

Tubo a spruzzo

Flexible, with excellent operability. Good weatherproofing helps prevent deformation even when using outdoors. Good durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-8.5-1.5
SK-8.5-3
SK-8.5-5
SK-8.5-10
SK-8.5-20
SK-8.5-30
SK-8.5-50
SK-8.5-100
SK-10-100
SS-7.5-100
SS-8.5-100
SS-10-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Con raccordi in metallo Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

15.27 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~601.51.5

18.88 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~6033

23.33 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~6055

35.12 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~601010

57.90 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~602020

80.67 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~603030

120.63 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~605050

171.69 €

9 giorni 8.514.6Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~60100100

275.78 €

10 giorni 1016.9Sui due latiRaccordi in metallo ISO-20~60100100

153.19 €

9 giorni 7.513.2NA--20~60100100

164.04 €

9 giorni 8.514.6NA--20~60100100

267.94 €

9 giorni 1016.9NA--20~60100100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Sostanze chimiche Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Piegabilità
Materia prima PVC Colore Yamabuki Pressione ammessa(MPa) 3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico