Techno Air

Techno Air
  • Sconto volumi elevati
Flexible, smooth, lightweight, and excellent in operability. More specifically, it is approximately twice as smooth as our earlier product (Technoflex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TA-10X6.5-G-20M
TA-10X6.5-G-50M
TA-10X6.5-G-100
TA-10X6.5-R-100
TA-12.5X8.5-G-20M
TA-12.5X8.5-G-30M
TA-12.5X8.5-G-50M
TA-12.5X8.5-G-100
TA-12.5X8.5-R-30M
TA-12.5X8.5-R-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Colore Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

66.60 €

1 10 giorni 6.510Verde2020

116.19 €

1 10 giorni 6.510Verde5050

210.85 €

1 10 giorni 6.510Verde100100

190.58 €

1 6 giorni 6.510[Rosso] Rosso100100

109.90 €

1 10 giorni 8.512.5Verde2020

115.07 €

1 10 giorni 8.512.5Verde3030

191.84 €

1 10 giorni 8.512.5Verde5050

349.71 €

1 10 giorni 8.512.5Verde100100

112.56 €

1 6 giorni 8.512.5[Rosso] Rosso3030

315.75 €

1 6 giorni 8.512.5[Rosso] Rosso100100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Flessibilità / Piegabilità
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Raggio di curvatura ammesso(mm) 150
Temperatura di esercizio(°C) -20::60 Pressione ammessa(MPa) 1.5

Supporto tecnico