Tecno super H6 (dedicato per l'alta pressione)

Tecno super H6 (dedicato per l'alta pressione)

[Features]
· Hose that can accommodate up to 3 MPa and is made exclusively for air.
· Very flexible, so it does not get stuck and protects against breaks.
· Can be easily carried to the actual site as it is lightweight.
· The lock function prevents disconnection.
· Does not break because of the break prevention hose guard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSH6-10
TSH6-20
TSH6-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

85.71 €

10 giorni -20~601010

145.80 €

10 giorni -20~602020

205.79 €

10 giorni -20~603030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Diametro interno 6
Diametro esterno(Ø) 10 Caratteristiche Standard / Resistenza alla pressione / Flessibilità / Piegabilità Materia prima PVC
Raccordi in metallo per montaggio Sui due lati Colore Rosso Raggio di curvatura ammesso(mm) 150
Pressione ammessa(MPa) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico