• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tecno flessibile

Tecno flessibile

Dedicated air hose for manufacturing machinery, woodwork, and construction applications. Flexible and lightweight.

[Features]
- Dedicated air hose for manufacturing machinery, woodwork, and construction applications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TX-6.5M-10
TX-6.5M-20
TX-6.5M-30
TX-6.5M-100
TX-8.5M-10
TX-8.5M-20
TX-8.5M-30
TX-8.5M-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Con raccordi in metallo Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

42.08 €

8 giorni 6.510Sui due latiKit STC (DSC, DPC)-20~601010

65.36 €

8 giorni 6.510Sui due latiKit STC (DSC, DPC)-20~602020

88.50 €

8 giorni 6.510Sui due latiKit STC (DSC, DPC)-20~603030

170.67 €

8 giorni 6.510NA--20~60100100

69.00 €

4 giorni 8.512.5Sui due latiKit STC (DSC, DPC)-20~601010

108.69 €

8 giorni 8.512.5Sui due latiKit STC (DSC, DPC)-20~602020

108.48 €

8 giorni 8.512.5Sui due latiKit STC (DSC, DPC)-20~603030

298.41 €

8 giorni 8.512.5NA--20~60100100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Flessibilità / Piegabilità
Materia prima PVC Colore Arancione Raggio di curvatura ammesso(mm) 150
Pressione ammessa(MPa) 1.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico