• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tecno bobina modello M

Tecno bobina modello M

[Features]
· Stable hose reel with a hose guide for neat winding.
· Free arm mechanism with no need to choose the location of compressor.
· The operating temperature is -20°C~60°C.
· Orange in color.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH-6.5-1
KH-8.5-1
TR-6.5-30
TR-8.5-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo Lunghezza standard
(m)
D.I. flessibile applicabile Specifiche estremità flessibile (lato scarico) Lato di mandata acqua, profilo collegamento Specifiche estremità lato di mandata acqua Pressione ammessa
(MPa)
Pressione di scoppio
(MPa)
Colore Temperatura di esercizio
(°C)

132.53 €

8 giorni Solo corpo avvolgitore-6.5-------

150.27 €

8 giorni Solo corpo avvolgitore-8.5-------

193.36 €

8 giorni Corpo avvolgitore+Tubo flessibile306.5Giunto (DSC)Gomito a 90°Giunto (DPC)1.56Arancione-20 – 60

254.63 €

8 giorni Corpo avvolgitore+Tubo flessibile308.5Giunto (DSC)Gomito a 90°Giunto (DPC)1.56Arancione-20 – 60

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico