• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Treccia in Tetron

Treccia in Tetron

Flexible and lightweight, with a supple texture like rubber. Outstanding pressure resistance thanks to its reinforced fiber braid specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR-63-20
BR-75-20
BR-90-10
BR-90-20
BR-100-10
BR-100-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

745.25 €

9 giorni 6380440-20~602020

898.52 €

9 giorni 7592550-20~602020

649.80 €

9 giorni 90108655-20~601010

1,297.58 €

9 giorni 90108655-20~602020

827.19 €

9 giorni 100118760-20~601010

1,652.26 €

9 giorni 100118760-20~602020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Aria Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità / Piegabilità / Vuoto
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente
Pressione ammessa(MPa) 0.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico