• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

High Polymer

High Polymer

[Features]
· Highly elastic synthetic rubber makes it superiorly cold resistant.
· Food Hygiene Law compliant product (Ministry of Health, Labor, and Welfare Notification No. 201; Excluding oils, fats, and fatty food).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-15-50
HP-18-50
HP-25-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Temperatura di esercizio
(°C)

133.43 €

10 giorni 1520-20~60

115.99 €

10 giorni 1823-20~60

170.47 €

10 giorni 2530-20~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Alimenti Uso servizio taglio NA Caratteristiche Resistenza al freddo
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde
Lunghezza standard(m) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico