• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pianeta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PN-15-B-50
PN-15-G-50
PN-18-B-50
PN-18-G-50
PN-25-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Colore Temperatura di esercizio
(°C)
Pressione ammessa
(MPa)

127.69 €

10 giorni 1520Blu-20~600.4

127.69 €

10 giorni 1520Verde-20~600.4

176.32 €

10 giorni 1824Blu-20~600.6

176.32 €

10 giorni 1824Verde-20~600.6

276.12 €

10 giorni 2531Verde-20~600.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Caratteristiche Resistenza alla pressione
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Lunghezza standard(m) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico