• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo di flusso

Tubo di flusso

[Features]
· Product is flexible and be stored when folded.
· Has a structure that readily adapts to the terrain.
· Product features superior weather resistance properties.
· Long and lightweight with superior operability.
· Can add up to 25 to 50 holes via machining

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-25-10
FL-25-20
FL-25-30
FL-25-50
FL-25-100
FL-32-10
FL-32-20
FL-32-30
FL-32-50
FL-32-100
FL-40-10
FL-40-20
FL-40-30
FL-40-50
FL-40-100
FL-50-10
FL-50-20
FL-50-30
FL-50-50
FL-50-100
FL-65-50
FL-65-100
FL-75-50
FL-75-100
FL-100-50
FL-100-100
FL-125-50
FL-125-100
FL-150-50
FL-150-100
FL-200-50
FL-200-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Temperatura di esercizio
(°C)
Pressione ammessa
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
Spessore
(mm)
Larghezza piegatura
(mm)

35.43 €

4 giorni 26.50~500.7101.346

65.52 €

8 giorni 26.50~500.7201.346

96.54 €

8 giorni 26.50~500.7301.346

134.37 €

8 giorni 26.50~500.7501.346

192.54 €

8 giorni 26.50~500.71001.346

38.00 €

8 giorni 330~500.6101.456

72.68 €

8 giorni 330~500.6201.456

107.52 €

8 giorni 330~500.6301.456

153.71 €

8 giorni 330~500.6501.456

220.47 €

8 giorni 330~500.61001.456

40.52 €

8 giorni 400~500.5101.467

77.89 €

8 giorni 400~500.5201.467

115.25 €

8 giorni 400~500.5301.467

166.34 €

8 giorni 400~500.5501.467

238.79 €

7 giorni 400~500.51001.467

45.35 €

8 giorni 520~500.4101.486

87.39 €

8 giorni 520~500.4201.486

129.57 €

8 giorni 520~500.4301.486

189.27 €

8 giorni 520~500.4501.486

272.14 €

7 giorni 520~500.41001.486

231.55 €

7 giorni 650~500.4501.6107

460.69 €

7 giorni 650~500.41001.6107

276.14 €

7 giorni 780~500.4501.6127

549.88 €

7 giorni 780~500.41001.6127

341.24 €

7 giorni 1030~500.3500.3167

680.18 €

7 giorni 1030~500.31000.3167

532.32 €

7 giorni 1290~500.3501.8208

1,062.34 €

7 giorni 1290~500.31001.8208

609.68 €

7 giorni 1540~500.3501.8247

1,216.95 €

7 giorni 1540~500.31001.8247

1,147.31 €

7 giorni 2070~500.3502.2332

2,292.33 €

7 giorni 2070~500.31002.2332

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Piegabilità / Vuoto
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico