• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo di aspirazione

Tubo di aspirazione

Light compared to rubber hoses, making it easy to work with. Weatherproofing helps prevent deformation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QK-13-10
QK-13-20
QK-13-50
QK-13-100
QK-16-10
QK-16-20
QK-16-50
QK-16-100
QK-19-10
QK-19-20
QK-19-50
QK-19-100
QK-25-10
QK-25-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

73.02 €

8 giorni 1321-20~601010

142.72 €

8 giorni 1321-20~602020

246.90 €

8 giorni 1321-20~605050

491.39 €

7 giorni 1321-20~60100100

97.09 €

8 giorni 1625-20~601010

138.48 €

8 giorni 1625-20~602020

321.92 €

8 giorni 1625-20~605050

641.55 €

7 giorni 1625-20~60100100

111.65 €

8 giorni 1928-20~601010

159.48 €

8 giorni 1928-20~602020

378.63 €

7 giorni 1928-20~605050

754.97 €

7 giorni 1928-20~60100100

123.35 €

8 giorni 24.534.5-20~601010

574.39 €

7 giorni 24.534.5-20~605050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Sostanze chimiche Uso servizio taglio NA Caratteristiche Standard / Resistenza agli agenti atmosferici
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Marrone rossiccio
Pressione ammessa(MPa) 0.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico