Tubo a spruzzo ad alta pressione

Tubo a spruzzo ad alta pressione

Can be used for high pressure purposes of 5 MPa. Flexible, with excellent operability. Good weatherproofing helps prevent deformation even when using outdoors. Has excellent durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KK-8.5-50
KK-8.5-100
KS-8.5-50
KS-8.5-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Con raccordi in metallo Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

140.41 €

10 giorni Raccordi in metallo ISO-20~605050

271.48 €

10 giorni Raccordi in metallo ISO-20~60100100

132.75 €

10 giorni --20~605050

263.92 €

10 giorni --20~60100100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Sostanze chimiche Uso servizio taglio NA Diametro interno 8.5
Diametro esterno(Ø) 15 Caratteristiche Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza alla pressione / Flessibilità / Piegabilità Materia prima PVC
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero Pressione ammessa(MPa) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico