Tubo resistente agli olii (con bobina)

Tubo resistente agli olii (con bobina)

Oil resistant drain tube. Optimal for fuel piping of mechanical facilities, oil draining, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OL-3X5-50
OL-4X7-50
OL-5X8-50
OL-6X9-50
OL-9X13-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Temperatura di esercizio
(°C)

51.11 €

8 giorni 35-20~60

64.20 €

8 giorni 47-20~60

71.22 €

8 giorni 58-20~60

84.37 €

8 giorni 69-20~60

108.00 €

8 giorni 913-20~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Olio Uso servizio taglio NA Caratteristiche Resistenza agli oli
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Rosa trasparente
Lunghezza standard(m) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico