• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo di aspirazione modello FF a prova di olio

Tubo di aspirazione modello FF a prova di olio

Can be used for both delivery and suction. Ideal for transporting light oil, fuel oil, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OF-25-50
OF-32-50
OF-38-50
OF-50-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Pressione ammessa
(MPa)
Pressione di scoppio
(MPa)

421.85 €

9 giorni 2532200-20~600.750

533.62 €

9 giorni 3239250-20~600.650

618.54 €

9 giorni 38.145.1300-20~600.650

1,021.62 €

9 giorni 50.859.6400-20~600.650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Olio Uso servizio taglio NA Caratteristiche Vuoto
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero
Resistente alla pressione negativa(mmHg) 750 Lunghezza standard(m) 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico