• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dado di stabilizzazione, addizionale, sottile【200 Pezzi per confezione】

Dado di stabilizzazione, addizionale, sottile

Fastened material is suitable for the fastening of soft or fragile objects. Center locking capability. Spring washer is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBN2S-M12X1.5
SBN2S-M12X1.5-U
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTrattamento superficie Trattamento superficie (dettagli)

100.00 €

200 Pezzi per confezione

12 giorni 10[Non fornito] NA[Non fornito] NA

106.35 €

200 Pezzi per confezione

12 giorni -Cromatura lucidaCromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 12 Materiale Ferro Con filettatura Filettatura metrica fine
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione Tipo dado esagonale Tipo 2
Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico