• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dado di stabilizzazione sottile【300 Pezzi per confezione】

Dado di stabilizzazione sottile

Fastened material is suitable for the fastening of soft objects or fragile objects. Intermediate locking capability. Spring Washer is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBN2H-M10X1.25-U

Codice componente
SBN2H-M10X1.25-U
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

90.48 €

300 Pezzi per confezione

12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 10 Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura lucida
Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione
Trattamento superficie (dettagli) Cromatura lucida Tipo dado esagonale Tipo 2 Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Si trova sulla pagina di Dado di stabilizzazione sottile, il codice articolo è il seguente: SBN2H-M10X1.25-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBN2H-M10X1.25-U.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico