Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YPFB-M3-8-H |
YPFB-M3-8-N |
YPFB-M3-10-H |
YPFB-M3-10-N |
YPFB-M4-8-H |
YPFB-M4-8-N |
YPFB-M4-10-H |
YPFB-M4-10-N |
YPFB-M4-12-CB |
YPFB-M4-12-H |
YPFB-M4-12-N |
YPFB-M4-12-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.33 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3 | 8 | Cromatura | ||
74.91 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | Nichelatura | ||
197.62 € | 4,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3 | 10 | Cromatura | ||
86.18 € | 4,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 3 | 10 | Nichelatura | ||
176.37 € | 2,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 8 | Cromatura | ||
71.06 € | 2,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | Nichelatura | ||
176.57 € | 2,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 10 | Cromatura | ||
73.78 € | 2,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 10 | Nichelatura | ||
53.95 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 4 | 12 | - | ||
161.77 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 12 | Cromatura | ||
63.73 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 12 | Nichelatura | ||
48.16 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 4 | 12 | Cromatura lucida |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Ferro | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali