• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa della piastra con taglio a croce in EVATITE

Testa della piastra con taglio a croce in EVATITE
  • Sconto volumi elevati

Perfect for continuous work due to the low torque required to fasten it in place. Does not work loose easily, with high vibration resistance. Resists splintering when tightened, reducing concern about electrical problems. Some variation in pilot hole diameter is acceptable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EVS-M3-8-SUS
EVS-M3-10-SUS
EVS-M3-12-SUS
EVS-M3-16-SUS
EVS-M4-8-SUS
EVS-M4-10-SUS
EVS-M4-12-SUS
EVS-M4-20-SUS
EVS-M4-25-SUS
EVS-M4-35-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

2.90 €

Disponibile 5 giorni 1038

2.90 €

Disponibile 5 giorni 10310

2.90 €

Disponibile 5 giorni 10312

2.92 €

Disponibile 5 giorni 10316

2.92 €

Disponibile 5 giorni 1048

2.92 €

Disponibile 5 giorni 10410

2.93 €

Disponibile 5 giorni 10412

2.96 €

Disponibile 5 giorni 10420

2.97 €

Disponibile 5 giorni 10425

3.00 €

Disponibile 5 giorni 10435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico