Testa della piastrina con taglio a croce in EVATITE D=6

Testa della piastrina con taglio a croce in EVATITE D=6
  • Sconto volumi elevati

Can be screwed in using low torque, so it is optimal for continuous work. Highly vibration resistant and not easily loosened. This product resists chipping when tightened, and so there is no need to be concerned about electrical problems. Some variation in pilot hole diameters is allowable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EVS6-M4-6SH-SUS
EVS6-M4-8SH-SUS
EVS6-M4-10SH-SUS
EVS6-M4-12SH-SUS
EVS6-M4-16SH-SUS
EVS6-M4-20SH-SUS
EVS6-M4-25SH-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

2.92 €

Disponibile 5 giorni 106

2.92 €

Disponibile 5 giorni 108

2.92 €

Disponibile 5 giorni 1010

2.93 €

Disponibile 5 giorni 1012

2.95 €

Disponibile 5 giorni 1016

2.96 €

Disponibile 5 giorni 1020

2.97 €

Disponibile 5 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta bassa Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico