• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a testa cilindrica con incasso a croce EVATITE【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti a testa cilindrica con incasso a croce EVATITE
  • Sconto volumi elevati

Can be screwed in using low torque, so it is optimal for continuous work. Highly vibration resistant and not easily loosened. This product resists chipping when tightened, and so there is no need to be concerned about electrical problems. Some variation in pilot hole diameters is allowable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EVN-M3-6-SUS
EVN-M3-8-SUS
EVN-M3-10-SUS
EVN-M3-12-SUS
EVN-M3-16-SUS
EVN-M4-6-SUS
EVN-M4-8-3W
EVN-M4-8-CNW
EVN-M4-8-SUS
EVN-M4-10-3W
EVN-M4-10-CNW
EVN-M4-10-SUS
EVN-M4-12-3W
EVN-M4-12-CNW
EVN-M4-12-SUS
EVN-M4-16-SUS
EVN-M4-20-SUS
EVN-M4-25-SUS
EVN-M5-10-SUS
EVN-M5-12-SUS
EVN-M5-16-SUS
EVN-M5-25-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

2.90 €

Disponibile 5 giorni 1036Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.90 €

Disponibile 5 giorni 1038Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.91 €

Disponibile 5 giorni 10310Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.91 €

Disponibile 5 giorni 10312Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.92 €

Disponibile 5 giorni 10316Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.92 €

Disponibile 5 giorni 1046Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

23.58 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1048Ferro-Scatola/confezione

31.75 €

1,000 Pezzi per confezione

15 giorni 1048FerroCromatura trivalente (bianco)Scatola/confezione

2.92 €

Disponibile 5 giorni 1048Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

24.81 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10410Ferro-Scatola/confezione

31.75 €

1,000 Pezzi per confezione

15 giorni 10410FerroCromatura trivalente (bianco)Scatola/confezione

2.92 €

Disponibile 5 giorni 10410Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

26.03 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10412Ferro-Scatola/confezione

31.75 €

1,000 Pezzi per confezione

15 giorni 10412FerroCromatura trivalente (bianco)Scatola/confezione

2.93 €

Disponibile 5 giorni 10412Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.94 €

Disponibile 5 giorni 10416Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.96 €

Disponibile 5 giorni 10420Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.97 €

Disponibile 5 giorni 10425Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.97 €

Disponibile 5 giorni 10510Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.98 €

Disponibile 5 giorni 10512Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.99 €

Disponibile 5 giorni 10516Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.03 €

Disponibile 5 giorni 10525Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico