• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

4T bloccaggio forte (piccoli)【500 Pezzi per confezione】

4T bloccaggio forte (piccoli)

Since three of the six surfaces of the nut aroe sloped conically, the tightening torque increases helps prevent nut loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4TS-M8-3W

Codice componente
4TS-M8-3W
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

44.03 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 8 Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente
Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca Dettagli bloccaggio Blocco resistente Passo(mm) 1.25

Si trova sulla pagina di 4T bloccaggio forte (piccoli), il codice articolo è il seguente: 4TS-M8-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4TS-M8-3W.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico