• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flangia di blocco 4T (piccola / sottile)【200 Pezzi per confezione】

Flangia di blocco 4T (piccola / sottile)

Since three of the six surfaces of the nut are sloped conically, the tightening torque increases and helps prevent nut loosening..

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4TSH-M12-3W

Codice componente
4TSH-M12-3W
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

35.85 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 12 Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente
Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca Dettagli bloccaggio Blocco resistente Passo(mm) 1.75

Si trova sulla pagina di Flangia di blocco 4T (piccola / sottile), il codice articolo è il seguente: 4TSH-M12-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4TSH-M12-3W.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico