• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flangia di blocco 4T【350-500 Pezzi per confezione】

Flangia di blocco 4T

The combination of a flange and Tuflok patch keep the screw fastened securely to the bearing surface and offers more effective prevention against loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4TF-M6-3W
4TF-M8-3W
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Passo
(mm)

34.83 €

500 Pezzi per confezione

4 giorni 1061

33.64 €

350 Pezzi per confezione

5 giorni 1081.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca
Dettagli bloccaggio Blocco resistente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico