• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flangia di blocco 4T (sottile)【120-250 Pezzi per confezione】

Flangia di blocco 4T (sottile)

The combination of a flange and Tuflok patch keep the screw fastened securely to the bearing surface and offers more effective prevention of loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4TFH-M10-3W
4TFH-M12-3W
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M)

31.19 €

250 Pezzi per confezione

5 giorni 1010

29.17 €

120 Pezzi per confezione

5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente Con filettatura Filettatura metrica fine
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca
Dettagli bloccaggio Blocco resistente Passo(mm) 1.25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico