Elemento di fissaggio per circuiti stampati【1-1,000 Pezzi per confezione】

Elemento di fissaggio per circuiti stampati
  • Sconto volumi elevati
Spaces and nuts can be mounted by only press fitting them onto the printed circuit board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BFS-M3-2-3W
BFS-M4-2-3W
BFSB-M3-2
BFSB-M4-2
BFSS-M3-2-SUS
BFSS-M4-2-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Passo
(mm)

511.11 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103FerroCromatura trivalenteScatola/confezioneTrivalente bianca1.655.50.5

1.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104FerroCromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Trivalente bianca2.448.50.7

884.42 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103OttoneN/AScatola/confezioneN/A1.655.50.5

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 104OttoneN/AScatola/confezioneN/A2.448.50.7

900.00 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxN/AScatola/confezioneN/A1.655.50.5

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 104Acciaio inoxN/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N/A2.448.50.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Crimpatura Spessore min.(mm) 1.5

Supporto tecnico