Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FFS-M3-1-3W |
FFS-M3-2-3W |
FFS-M4-1-3W |
FFS-M4-2-3W |
FFSS-M3-1-SUS |
FFSS-M3-2-SUS |
FFSS-M4-1-SUS |
FFSS-M4-2-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie | Trattamento superficie (dettagli) | Piastra applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834.47 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Ferro | 3 | Scatola/confezione | Cromatura trivalente | Trivalente bianca | 1 | ||
1.48 € 0.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ferro | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura trivalente | Trivalente bianca | 2 | ||
911.23 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Ferro | 4 | Scatola/confezione | Cromatura trivalente | Trivalente bianca | 1 | ||
1.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ferro | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura trivalente | Trivalente bianca | 2 | ||
3,650.79 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 3 | Scatola/confezione | NA | NA | 1 | ||
7.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | NA | NA | 2 | ||
3,841.27 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 4 | Scatola/confezione | NA | NA | 1 | ||
7.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | NA | NA | 2 |
Loading...
Tipo | Crimpatura | Applicazione | Metallo leggero | A vite | Filettatura metrica (grossa) |
---|---|---|---|---|---|
Intaglio | NA | Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione | Lunghezza vite(mm) | 3.3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Unità di vendita
Trattamento superficie
Trattamento superficie (dettagli)
Piastra applicabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali