Elementi di fissaggio autobloccanti, SLN (Senza chiusura)【1-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Elementi di fissaggio autobloccanti, SLN (Senza chiusura)
  • Sconto volumi elevati
Optimal nut for preventing looseness of vibrating parts, etc. For mounting, press in and tighten with a normal screwdriver. No special tools required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLN-M3-1.0-SUS
SLN-M3-1.5-SUS
SLN-M4-1.5-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Unità di vendita Lunghezza vite
(mm)
Piastra applicabile

865.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione2.11

838.10 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione2.11.5

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 104Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.751.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Crimpatura Applicazione Metallo leggero Materiale Acciaio inox
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio NA Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione
Trattamento superficie NA Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico