Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSS-M3-6 |
CSS-M3-8 |
CSS-M3-10 |
CSS-M4-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Unità di vendita | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.23 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | Scatola/confezione | 5.2 | ||
1.69 € 1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5.2 | ||
1.85 € 1.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5.2 | ||
1,235.12 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | Scatola/confezione | 8.2 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Altre viti |
Applicazione | Standard | Spessore min.(mm) | 2.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali