Viti anti-manomissione Fujiyama Vitti con pulsante di blocco nella testa

Viti anti-manomissione Fujiyama Vitti con pulsante di blocco nella testa
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Triangular recess is employed.

[Features]
· Due to triangular recess, normal tools cannot be used to remove.
· Fastening and removal possible with dedicated tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EL010306
EL010308
EL010310
EL010312
EL010316
EL010320
EL010406
EL010408
EL010410
EL010412
EL010416
EL010420
EL010510
EL010512
EL010516
EL010520
EL010525
EL010608
EL010610
EL010612
EL010616
EL010620
EL010625
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10360.5

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10380.5

1.43 €

1 Disponibile 7 giorni 103100.5

1.51 €

1 Disponibile 7 giorni 103120.5

1.56 €

1 Disponibile 7 giorni 103160.5

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 103200.5

1.43 €

1 Disponibile 7 giorni 10460.7

1.43 €

1 Disponibile 7 giorni 10480.7

1.51 €

1 Disponibile 10 giorni 104100.7

1.59 €

1 Disponibile 7 giorni 104120.7

1.36 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104160.7

1.93 €

1 Disponibile 7 giorni 104200.7

2.05 €

1 Disponibile 12 giorni 105100.8

2.13 €

1 Disponibile 7 giorni 105120.8

2.26 €

1 Disponibile 7 giorni 105160.8

2.51 €

1 Disponibile 7 giorni 105200.8

2.68 €

1 Disponibile 7 giorni 105250.8

2.43 €

1 Disponibile 7 giorni 10681

2.02 €

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106101

2.46 €

1 Disponibile 7 giorni 106121

2.80 €

1 Disponibile 7 giorni 106161

3.05 €

1 Disponibile 7 giorni 106201

5.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106251

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Eboshirock
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico