Perni a vite antimanomissione / viti TC esalobate automaschianti

Perni a vite antimanomissione / viti TC esalobate automaschianti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The fixing position can be determined on site, and so has excellent workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TX050413
TX050416
TX050419
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

0.54 €

1 Disponibile 7 giorni 1013

0.60 €

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016

0.64 €

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta conica Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Antimanomissione

Supporto tecnico