Viti anti-manomissione Viti maschiate con un lato della testa rotondo

Viti anti-manomissione Viti maschiate con un lato della testa rotondo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use a minus driver for tightening and use “One-way removable tool” for removal.
・ Free of dust and suitable for outdoor use since there is no recess at the head.
· Can be also used as a wood screw

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OW013513
OW013520
OW013525
OW014213
OW014220
OW014225
OW014238
OW014813
OW014820
OW014825
OW014838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

2.80 €

1 Disponibile 7 giorni 103.513

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 103.520

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 103.525

2.84 €

1 Disponibile 7 giorni 104.213

3.04 €

1 Disponibile 7 giorni 104.220

4.93 €

1 Disponibile 7 giorni 104.225

6.31 €

1 Disponibile 7 giorni 104.238

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 104.813

1.66 €

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.820

6.73 €

1 Disponibile 7 giorni 104.825

6.85 €

1 Disponibile 7 giorni 104.838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Vite one-way
Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Antimanomissione

Supporto tecnico