Viti lavorate anti manomissione con attacco Tri-Wing a testa piatta

Viti lavorate anti manomissione con attacco Tri-Wing a testa piatta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A Phillips or flat-head driver will not engage in the triangular hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW020306
TW020308
TW020310
TW020312
TW020316
TW020320
TW020325
TW020406
TW020408
TW020410
TW020412
TW020416
TW020420
TW020425
TW020430
TW020510
TW020512
TW020516
TW020520
TW020525
TW020530
TW020540
TW020550
TW020610
TW020612
TW020616
TW020620
TW020625
TW020630
TW020640
TW020650
TW020816
TW020820
TW020825
TW020830
TW020840
TW020850
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

1.26 €

1 Disponibile 7 giorni 10360.5

1.00 €

1 Disponibile 7 giorni 10380.5

1.26 €

1 Disponibile 7 giorni 103100.5

1.00 €

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103120.5

1.43 €

1 Disponibile 7 giorni 103160.5

1.59 €

1 Disponibile 7 giorni 103200.5

1.06 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103250.5

1.26 €

1 Disponibile 7 giorni 10460.7

1.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10480.7

1.35 €

1 Disponibile 7 giorni 104100.7

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni 104120.7

1.51 €

1 Disponibile 7 giorni 104160.7

1.63 €

1 Disponibile 7 giorni 104200.7

1.98 €

1 Disponibile 7 giorni 104250.7

1.48 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104300.7

1.48 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105100.8

2.58 €

1 Disponibile 7 giorni 105120.8

1.48 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105160.8

1.48 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105200.8

2.33 €

1 Disponibile 7 giorni 105250.8

2.68 €

1 Disponibile 7 giorni 105300.8

1.63 €

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105400.8

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 105500.8

2.33 €

1 Disponibile 7 giorni 106101

2.33 €

1 Disponibile 7 giorni 106121

2.51 €

1 Disponibile 7 giorni 106161

2.63 €

1 Disponibile 10 giorni 106201

3.05 €

1 Disponibile 7 giorni 106251

3.25 €

1 Disponibile 7 giorni 106301

4.39 €

1 Disponibile 7 giorni 106401

4.75 €

1 Disponibile 7 giorni 106501

4.62 €

1 Disponibile 7 giorni 108161.25

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 108201.25

5.32 €

1 Disponibile 7 giorni 108251.25

6.04 €

1 Disponibile 7 giorni 108301.25

6.78 €

1 Disponibile 7 giorni 108401.25

8.23 €

1 Disponibile 7 giorni 108501.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Tri-Wing
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico