Viti anti-manomissione con perno cruciforme e testa cilindrica lavorate a macchina

Viti anti-manomissione con perno cruciforme e testa cilindrica lavorate a macchina
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With pin in center of Phillips head recess, and so ordinary Phillips screwdriver cannot be inserted.
· Nylok lock machining also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PH010306
PH010308
PH010310
PH010406
PH010410
PH010416
PH010510
PH010516
PH010520
PH010610
PH010616
PH010620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.33 €

1 Disponibile 7 giorni 10360.5

2.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10380.5

2.17 €

1 Disponibile 7 giorni 103100.5

2.13 €

1 Disponibile 7 giorni 10460.7

2.15 €

1 Disponibile 7 giorni 104100.7

1.87 €

1 Disponibile 7 giorni 104160.7

2.25 €

1 Disponibile 7 giorni 105100.8

2.01 €

1 Disponibile 7 giorni 105160.8

2.09 €

1 Disponibile 7 giorni 105200.8

2.35 €

1 Disponibile 7 giorni 106101

2.22 €

1 Disponibile 7 giorni 106161

2.23 €

1 Disponibile 7 giorni 106201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ferro Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico