Viti anti-manomissione senza incasso TRF

Viti anti-manomissione senza incasso TRF
  • Sconto volumi elevati
When tightening, the hex head part is designed to break. After breaking, as the screw has no recess, it is difficult to remove with normal tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NR010310
NR010408
NR010410
NR010612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

8.04 €

1 Disponibile 7 giorni 103100.5

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10480.7

8.18 €

1 Disponibile 7 giorni 104100.7

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 106121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Senza incasso
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico