T / TS con piastra

T / TS con piastra
A general purpose nylon caster. Can be used for a wide range of products such as indoor furniture, appliances, and chairs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T40-P
T50-P-SC
T60-P-SC
TS40-P-SC
TS50-P-SC
TS60-P-SC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

5.23 €

1 6 giorni -54.5NA40-4041.535354582229153003404-0899

8.28 €

1 5 giorni 1065.5NA60NA5045.54040--

9.41 €

1 5 giorni 1076NA80NA604647.540--

7.73 €

1 5 giorni 1054.5Con finecorsa di scorrimento40NA4041.54435--

9.59 €

1 5 giorni 1065.5Con finecorsa di scorrimento60NA5045.54940--

10.61 €

1 5 giorni 1076Con finecorsa di scorrimento80NA60465640--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Nylon
Materiale raccordo EN 1.0330 Equiv. Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori) Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Nero Colore cappuccio Standard (Argento) Materiale corpo principale Nylon

Supporto tecnico