MY / MYS con piastra

MY / MYS con piastra
A designer urethane dual wheel caster. Turns quietly, gentle on floors, and recommended for replacement of dull wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MY50-P-DBN
MY50-P-GN
MY50-P-LBN
MY50-P-MW
MY50-P-PK
MY50-P-SC
MY50-P-WR
MY50-P-WT
MYS50-P-DBN
MYS50-P-GN
MYS50-P-LBN
MYS50-P-MW
MYS50-P-PK
MYS50-P-SC
MYS50-P-WR
MYS50-P-WT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFinecorsa Raggio di rotazione
(mm)
Colore cappuccio

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Marrone scuro

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Verde

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Marrone chiaro

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Latteo

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Rosa

13.65 €

1 13 giorni 10NA48Standard (Argento)

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Vinaccia

14.24 €

1 13 giorni 10NA48Bianco

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Marrone scuro

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Verde

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Marrone chiaro

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Latteo

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Rosa

16.31 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Standard (Argento)

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Vinaccia

17.01 €

1 13 giorni 10Con finecorsa di scorrimento54Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Funzione pulizia / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 70.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso(daN) 40 Materiale bozzello Elastomero uretano Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo EN 1.0330 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 26
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 26 Lunghezza piastra(mm) 38 Larghezza piastra(mm) 38
Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 53 Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Bianco Materiale corpo principale Nylon

Supporto tecnico