Raccordo per tubo in rame, adattatore maschio, attacco filettatura R, bronzo

Raccordo per tubo in rame, adattatore maschio, attacco filettatura R, bronzo
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-373
OS-374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)

4.09 €

1 9 giorni 103/812.70

4.09 €

1 9 giorni 151/215.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento R Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.75
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 2.0Mpa o inf.

Supporto tecnico