Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS-151 |
OS-152 |
OS-152-S |
OS-153 |
OS-153-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8 | 12.70 | 1/2B(15A) | Normale | ||
5.48 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B(15A) | Normale | ||
6.21 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B(15A) | Prodotto con certificazione JWWA | ||
8.17 € | 1 | 9 giorni | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B(20A) | Normale | ||
8.89 € | 1 | 9 giorni | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B(20A) | Prodotto con certificazione JWWA |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo a saldare | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 2.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali