Raccordo per tubi in rame, giunto ⌀8 e ⌀10 (manicotto in plastica)

Raccordo per tubi in rame, giunto ⌀8 e ⌀10 (manicotto in plastica)
Applicable fluids: Suitable for piping JIS No. 1 lamp oil (kerosene).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-401

Codice componente
OF-401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.86 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo speciale Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 8 D.E. tubo applicabile 1(mm) 8 Tipo di filettatura di collegamento R
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.6 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf. Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco)

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in rame, giunto ⌀8 e ⌀10 (manicotto in plastica), il codice articolo è il seguente: OF-401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-401.

Supporto tecnico