Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS-137 |
OS-138 |
OS-139 |
OS-140 |
OS-287 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 9 giorni | 8 | 1/4 | 9.52 | 3/8B(10A) | ||
8.19 € | 1 | 9 giorni | 8 | 1/4 | 9.52 | 1/2B(15A) | ||
8.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8 | 12.70 | 1/2B(15A) | ||
8.64 € | 1 | 6 giorni | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B(15A) | ||
15.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 3/4 | 22.22 | 1/2B(15A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi con manicotto | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 2.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali