Raccordi in rame, manicotto a innesto (rivestimento tubi)

Raccordi in rame, manicotto a innesto (rivestimento tubi)
  • Sconto volumi elevati
Used for connecting soft coiled copper pipes (O/OL quality and annealed copper pipes) to half unions and sockets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QA-032

Codice componente
QA-032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.54 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Materiale EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio
Materiale del tubo applicabile Rame Trattamento superficie NA Tipi di componenti correlati Inserto antirestringimento
Materiale (Componenti correlati) EN CW614N Equiv. Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) -20~120
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 1.75 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame Nominale (Parti correlate)(pollici) 5/8
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) 15.88

Si trova sulla pagina di Raccordi in rame, manicotto a innesto (rivestimento tubi), il codice articolo è il seguente: QA-032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QA-032.

Supporto tecnico