Polietilene / Polibutene | 13 | [1/2B] 1/2B(15A) | 10A | Prodotti con certificazione di conformità agli standard industriali giapponesi | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polietilene / Polibutene | 13 | [1/2B] 1/2B(15A) | 10A | Prodotto con certificazione JWWA | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polietilene / Polibutene | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A | Prodotti con certificazione di conformità agli standard industriali giapponesi | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polietilene / Polibutene | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A | Prodotto con certificazione JWWA | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polietilene / Polibutene | 13 | 3/4B(20A) | 10A | Prodotto con certificazione JWWA | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polietilene / Polibutene | 17 | 3/4B(20A) | 13A | Prodotto con certificazione JWWA | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polietilene | 21.5 | [1/2B] 1/2B(15A) | 16A | Prodotto con certificazione JWWA | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | 1 pezzi |
Polietilene | 21.5 | 3/4B(20A) | 16A | Prodotto con certificazione JWWA | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | 1 pezzi |
Polietilene | 27 | 3/4B(20A) | 20A | Prodotto con certificazione JWWA | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | 1 pezzi |
Polietilene | 27 | 1B(25A) | 20A | Prodotto con certificazione JWWA | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | 1 pezzi |
Polibutene | 22 | [1/2B] 1/2B(15A) | 16A | Prodotto con certificazione JWWA | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polibutene | 22 | 3/4B(20A) | 16A | Prodotto con certificazione JWWA | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polibutene | 27 | 3/4B(20A) | 20A | Prodotto con certificazione JWWA | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |
Polibutene | 27 | 1B(25A) | 20A | Prodotto con certificazione JWWA | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | 1 pezzi |