Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WJ18-1310-S |
WJ18-1313-S |
WJ18-2013-S |
WJ18A-1316-S |
WJ18A-2016-S |
WJ18C-1316-S |
WJ18C-2016-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | 9 giorni | Polietilene / Polibutene | 13 | [1/2B] 1/2B(15A) | 10A | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
16.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Polietilene / Polibutene | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Polietilene / Polibutene | 17 | 3/4B(20A) | 13A | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
20.95 € | 1 | 9 giorni | Polietilene | 21.5 | [1/2B] 1/2B(15A) | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | ||
21.69 € | 1 | 9 giorni | Polietilene | 21.5 | 3/4B(20A) | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | ||
20.95 € | 1 | 9 giorni | Polibutene | 22 | [1/2B] 1/2B(15A) | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
21.69 € | 1 | 9 giorni | Polibutene | 22 | 3/4B(20A) | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Femmina dritto | Tipi di filettatura di collegamento | G |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::95 |
Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 1(φ)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale)
Denominazione tubo in resina applicabile
Dettagli tubo in polietilene applicabile
Dettagli tubo in polibutene applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali