Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WJ3-10C-S |
WJ3-13C-S |
WJ3-1310C-S |
WJ3A-16C-S |
WJ3A-20C-S |
WJ3A-1610C-S |
WJ3A-1613C-S |
WJ3A-2013C-S |
WJ3A-2016C-S |
WJ3C-16C-S |
WJ3C-20C-S |
WJ3C-1610C-S |
WJ3C-1613C-S |
WJ3C-2013C-S |
WJ3C-2016C-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo di collegamento | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Attacco a presa | - | Polietilene / Polibutene | 13 | - | -20~95 | 10A | - | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
15.60 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Attacco a presa | - | Polietilene / Polibutene | 17 | - | -20~95 | 13A(15A) | - | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
15.60 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polietilene / Polibutene | 17 | 13 | -20~95 | 13A(15A) | 10A | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Attacco a presa | - | Polietilene | 21.5 | - | -20~95 | 16A | - | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
32.56 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Attacco a presa | - | Polietilene | 27 | - | -20~95 | 20A | - | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polietilene | 21.5 | 13 | -20~95 | 16A | 10A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polietilene | 21.5 | 17 | -20~95 | 16A | 13A(15A) | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
32.56 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polietilene | 27 | 17 | -20~95 | 20A | 13A(15A) | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
32.56 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polietilene | 27 | 21.5 | -20~95 | 20A | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Attacco a presa | - | Polibutene | 22 | - | -20~95 | 16A | - | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
32.56 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Attacco a presa | - | Polibutene | 27 | - | -20~95 | 20A | - | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polibutene | 22 | 13 | -20~95 | 16A | 10A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polibutene | 22 | 17 | -20~95 | 16A | 13A(15A) | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
32.56 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polibutene | 27 | 17 | -20~95 | 20A | 13A(15A) | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
32.56 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Attacco a presa | Polibutene | 27 | 22 | -20~95 | 20A | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA |
Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.