Resin piping can be joined by single-touch connection. The double lock structure is for firm fixing and the double sealing structure does not allow water leaks.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WJ13-1310C-S |
WJ13-1313C-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | Disponibile | 8 giorni | 13 | -20~95 | 10A | |
20.32 € | Disponibile | 8 giorni | 17 | -20~95 | 13A(15A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene | Tipi di filettatura di collegamento | Rp |
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A |
Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Denominazione tubo in resina applicabile | Universale | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M |
Dettagli tubo in polibutene applicabile | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.