Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a doppio blocco, tipo WJ31, adattatore di conversione per tubi in polietilene

Giunto a doppio blocco, tipo WJ31, adattatore di conversione per tubi in polietilene
  • Sconto volumi elevati

WJ31 can connect to polyethylene one-type two-layer piping and resin piping (suspended polyethylene piping/Polybutene piping) for use as water pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WJ31-1313C-S
WJ31-2013C-S
WJ31A-2016C-S
WJ31A-2020C-S
WJ31C-2016C-S
WJ31C-2020C-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)
(φ)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile

14.90 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto dritto] Adattatore di conversione tubo in polimero-Polietilene / Polibutene21.517-20~951313A(15A)UniversaleRubinetto dell'acqua tipo 1 per tubo a due strati · Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

18.14 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Giunto dritto] Adattatore di conversione tubo in polimeroPolietilene / Polibutene2717-20~952013A(15A)UniversaleRubinetto dell'acqua tipo 1 per tubo a due strati · Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

19.21 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Giunto dritto] Adattatore di conversione tubo in polimeroPolietilene2721.5-20~952016APEX (Tubo in polietilene)Rubinetto dell'acqua tipo 1 per tubo a due strati · Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M-

27.23 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto dritto] Adattatore di conversione tubo in polimero-Polietilene2727-20~952020APEX (Tubo in polietilene)Rubinetto dell'acqua tipo 1 per tubo a due strati · Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M-

19.21 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Giunto dritto] Adattatore di conversione tubo in polimeroPolietilene / Polibutene2722-20~952016AUniversaleRubinetto dell'acqua tipo 1 per tubo a due stratiTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

27.23 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto dritto] Adattatore di conversione tubo in polimero-Polietilene / Polibutene2727-20~952020AUniversaleRubinetto dell'acqua tipo 1 per tubo a due stratiTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Specifiche Prodotto con certificazione JWWA
Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico