Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WL23-13-S
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW617N Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Attacco a presa a gomito con rondella | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
D.E. tubo applicabile 1(φ) | 17 | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A |
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | 13A(15A) | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Denominazione tubo in resina applicabile | Universale |
Dettagli tubo in polietilene applicabile | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Dettagli tubo in polibutene applicabile | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | Uso antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Giunto a doppio blocco, tipo WL23, gomito con attacco femmina e spallamento, in ottone, il codice articolo è il seguente: WL23-13-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WL23-13-S.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.