Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a doppio blocco, tipo WL11, raccordo passaparete UB, bronzo

Giunto a doppio blocco, tipo WL11, raccordo passaparete UB, bronzo
  • Sconto volumi elevati

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL11-1313C-S-1P
WL11-1313C-S-2P
WL11A-2016C-S-1P
WL11C-2016C-S-1P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile Numero di raccordi in dotazione

23.66 €

Disponibile 7 giorni Polietilene / Polibutene17[1/2B] 1/2B(15A)-20~9513AUniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo JTipo singolo

42.69 €

Disponibile 7 giorni Polietilene / Polibutene17[1/2B] 1/2B(15A)-20~9513AUniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo JTipo doppio

33.95 €

Disponibile 7 giorni Polietilene21.53/4B(20A)-20~9516APEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-Tipo singolo

33.95 €

Disponibile 7 giorni Polibutene223/4B(20A)-20~9516APB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo JTipo singolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di filettatura di collegamento Rp Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75
Trattamento superficie N/A Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Uso antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico