Giunto a doppio blocco, WL12, gomito con adattatore, ottone

Giunto a doppio blocco, WL12, gomito con adattatore, ottone
Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WL12-1313-S

Codice componente
WL12-1313-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.27 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Adattatore gomito Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Tipi di filettatura di collegamento G Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A) Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Denominazione tubo in resina applicabile Universale
Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Uso antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Giunto a doppio blocco, WL12, gomito con adattatore, ottone, il codice articolo è il seguente: WL12-1313-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WL12-1313-S.

Supporto tecnico